AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 520 com reposicionamento com mola pneumática 52000003

Número da peça:

AVENTICS-52000003

US$ 2.209,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
52000003

especificações

acionamentoelétrico
Tipo de construção válvulaválvula distribuidora
Princípio de comutação5/2, com reposicionamento com mola pneumática, com pistão diferencial
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarnão retentor
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
conexão de ar comprimido saídaG 1/8
Fluxo nominal Qn600 l/min
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx8 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato C
Norma conexão elétricaEN 175301-803
Tipo de proteção com conexãoIP65
Tensão de operação110 V AC
Comando pilotointerno
Largura da válvula piloto18 mm
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação20 ms
Tempo tip. de desligamento30 ms
Material de caixaAlumínio, anodizado
Material bucha rosqueadaAlumínio
Peso0.095 kg
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C