PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série 520 52000126

Número da peça:

AVENTICS-52000126


especificações

acioB2B_Title_H1__cntoelétrico
Tipo de construção válvulaválvula distribuidora
Princípio de comutação5/3, posição central pressurizada
Elemento de acioB2B_Title_H1__cntoacioB2B_Title_H1__cnto bilateral
Princípio de estanquidadecom vedação mole
AcioB2B_Title_H1__cnto manual auxiliarnão retentor
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
conexão de ar comprimido saídaG 1/8
Fluxo nominal Qn600 l/min
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx8 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato C
Norma conexão elétricaEN 175301-803
Tipo de proteção com conexãoIP65
Tensão de operação24 V AC
Comando pilotointerno
Largura da válvula piloto18 mm
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação20 ms
Tempo tip. de desligamento50 ms
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.17 kg
Material de caixaAlumínio, anodizado