AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 521 com reposicionamento com mola pneumática 52100003
Número da peça:
AVENTICS-52100003
US$ 814,00
Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
52100003
especificações
acionamento
elétrico
Tipo de construção válvula
válvula distribuidora
Princípio de comutação
5/2, com reposicionamento com mola pneumática, com pistão diferencial
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Acionamento manual auxiliar
não retentor
Tipo de conexão de ar comprimido
Rosca interna
conexão de ar comprimido saída
G 1/4
Fluxo nominal Qn
1050 l/min
Pressão de operação mín.
1.5 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
EN 175301-803, formato C
Norma conexão elétrica
EN 175301-803
Tipo de proteção com conexão
IP65
Tensão de operação
110 V AC
Comando piloto
interno
Largura da válvula piloto
22 mm
Duração de ligação
100 %
Tempo tip. de ligação
20 ms
Tempo tip. de desligamento
50 ms
Material de caixa
Alumínio, anodizado
Material bucha rosqueada
Alumínio
Peso
0.155 kg
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Ao clicar em “Aceitar todos os cookies”, você concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo para melhorar a navegação no site, analisar o uso do site e ajudar em nossos esforços de marketing.
Centro de preferências de privacidade
Centro de preferências de privacidade
Sua privacidade
Cookies de funcionalidade
Cookies estritamente necessários
Cookies de desempenho
Cookies de publicidade
Sua privacidade
Ao visitar qualquer site, ele pode armazenar ou recuperar informações no seu navegador, principalmente na forma de cookies. Essas informações podem estar relacionadas a você, às suas preferências ou ao seu dispositivo e são usadas principalmente para que o site funcione conforme o esperado. Essas informações geralmente não identificam você diretamente, mas podem proporcionar uma experiência na web mais personalizada. Como respeitamos o seu direito à privacidade, você pode optar por não permitir alguns tipos de cookies. Clique nos títulos das diferentes categorias para saber mais e alterar nossas configurações padrão. O bloqueio de alguns tipos de cookies pode afetar sua experiência no site e os serviços que podemos oferecer.
Mais informações
Cookies de funcionalidade
Estes cookies permitem que o site forneça uma funcionalidade e personalização melhoradas. Podem ser estabelecidos por nós ou por fornecedores externos cujos serviços adicionámos às nossas páginas. Se não permitir estes cookies algumas destas funcionalidades, ou mesmo todas, podem não atuar corretamente.
Cookies estritamente necessários
Sempre ativos
Estes cookies são necessários para que o website funcione e não podem ser desligados nos nossos sistemas. Normalmente, eles só são configurados em resposta a ações levadas a cabo por si e que correspondem a uma solicitação de serviços, tais como definir as suas preferências de privacidade, iniciar sessão ou preencher formulários. Pode configurar o seu navegador para bloquear ou alertá-lo(a) sobre esses cookies, mas algumas partes do website não funcionarão. Estes cookies não armazenam qualquer informação pessoal identificável.
Cookies de desempenho
Estes cookies permitem-nos contar visitas e fontes de tráfego, para que possamos medir e melhorar o desempenho do nosso website. Eles ajudam-nos a saber quais são as páginas mais e menos populares e a ver como os visitantes se movimentam pelo website. Todas as informações recolhidas por estes cookies são agregadas e, por conseguinte, anónimas. Se não permitir estes cookies, não saberemos quando visitou o nosso site.
Cookies de publicidade
Estes cookies podem ser estabelecidos através do nosso site pelos nossos parceiros de publicidade. Podem ser usados por essas empresas para construir um perfil sobre os seus interesses e mostrar-lhe anúncios relevantes em outros websites. Eles não armazenam diretamente informações pessoais, mas são baseados na identificação exclusiva do seu navegador e dispositivo de internet. Se não permitir estes cookies, terá menos publicidade direcionada.