AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 521, acionamento bilateral 52100005

Número da peça:

AVENTICS-52100005

US$ 941,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
52100005

especificações

acionamentoelétrico
Tipo de construção válvulaválvula distribuidora
Princípio de comutação5/2, acionamento bilateral
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarnão retentor
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
conexão de ar comprimido saídaG 1/4
Fluxo nominal Qn1050 l/min
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx8 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato C
Norma conexão elétricaEN 175301-803
Tipo de proteção com conexãoIP65
Tensão de operação24 V CC
Comando pilotointerno
Largura da válvula piloto22 mm
Consumo de corrente DC1.6 W
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação20 ms
Material de caixaAlumínio, anodizado
Material bucha rosqueadaAlumínio
Peso0.2 kg
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C