AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 521, acionamento bilateral 52100007
Número da peça:
especificações
| acionamento | elétrico |
| Tipo de construção válvula | válvula distribuidora |
| Princípio de comutação | 5/2, acionamento bilateral |
| Princípio de estanquidade | com vedação mole |
| Acionamento manual auxiliar | não retentor |
| Tipo de conexão de ar comprimido | Rosca interna |
| conexão de ar comprimido saída | G 1/4 |
| Fluxo nominal Qn | 1050 l/min |
| Pressão de operação mín. | 1.5 bar |
| Pressão de operação máx | 8 bar |
| Conexão elétrica tipo | Conector |
| Conexão elétrica tamanho | EN 175301-803, formato C |
| Norma conexão elétrica | EN 175301-803 |
| Tipo de proteção com conexão | IP65 |
| Tensão de operação | 110 V AC |
| Comando piloto | interno |
| Largura da válvula piloto | 22 mm |
| Duração de ligação | 100 % |
| Tempo tip. de ligação | 20 ms |
| Material de caixa | Alumínio, anodizado |
| Material bucha rosqueada | Alumínio |
| Peso | 0.2 kg |
| Temperatura ambiente mín. | 5 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |