AVENTICS™ Minicilindro, Série MNI 5226610150

Número da peça:

AVENTICS-5226610150

US$ 78,81

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
522-DA-012-0015-MAG

especificações

NormasISO 6432
Ø De pistão12 mm
Curso15 mm
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Haste do pistãounilateral
Características dos cilindrosCom bucha de rolamento de polímero em fixação de suspensão
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração53 N
Força de pistão em extensão71 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
ConexõesM5
Rosca de biela do pistãoM6
Energia de impacto0.07 J
Peso0.0776 kg
Peso 0 mm curso0.073 kg
Peso +10 mm curso0.0046 kg
Curso máx.600 mm
FluidoAr comprimido