AVENTICS™ Minicilindro, Série MNI 5226621000

Número da peça:

AVENTICS-5226621000

US$ 91,59

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
522-DA-016-0100-MAG

especificações

NormasISO 6432
Ø De pistão16 mm
Curso100 mm
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Haste do pistãounilateral
Características dos cilindrosCom bucha de rolamento de polímero em fixação de suspensão
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração109 N
Força de pistão em extensão127 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
ConexõesM5
Rosca de biela do pistãoM6
Energia de impacto0.14 J
Peso0.0965 kg
Peso 0 mm curso0.091 kg
Peso +10 mm curso0.0055 kg
Curso máx.800 mm
FluidoAr comprimido