AVENTICS™ Minicilindro, Série MNI 5226635300

Número da peça:

AVENTICS-5226635300

US$ 109,08

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
522-DA-025-0130-MAG

especificações

NormasISO 6432
Ø De pistão25 mm
Curso130 mm
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Haste do pistãounilateral
Características dos cilindrosCom bucha de rolamento de polímero em fixação de suspensão
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração260 N
Força de pistão em extensão309 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
ConexõesG 1/8
Rosca de biela do pistãoM10x1,25
Energia de impacto0.35 J
Peso0.262 kg
Peso 0 mm curso0.249 kg
Peso +10 mm curso0.013 kg
Curso máx.1300 mm
FluidoAr comprimido