AVENTICS™ Minicilindro, Série MNI 5226644800

Número da peça:

AVENTICS-5226644800

US$ 99,97

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
522-DA-020-0080-MAG

especificações

NormasISO 6432
Ø De pistão20 mm
Curso80 mm
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Haste do pistãounilateral
Características dos cilindrosCom bucha de rolamento de polímero em fixação de suspensão
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração166 N
Força de pistão em extensão198 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
ConexõesG 1/8
Rosca de biela do pistãoM8
Energia de impacto0.23 J
Peso0.158 kg
Peso 0 mm curso0.149 kg
Peso +10 mm curso0.009 kg
Curso máx.1100 mm
FluidoAr comprimido