AVENTICS™ Bobina, Série CO1 5420507022

Número da peça:

AVENTICS-5420507022

US$ 61,26

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CO1-FORM_A-024DC-2,1W-30MM

especificações

Largura da bobina30 mm
Temperatura ambiente máx.50 °C
Norma conexão elétricaEN 175301-803, formato A
Tipo de proteçãoIP65
Duração de ligação ED100 %
Índice de compatibilidade13
Conexão elétrica 2Conector
Número de polosDe 3 pinos
Tensão de acionamento DC24 V
Tolerância de tensão CC-10% / +10%
Consumo de corrente DC2.1 W
Peso0.096 kg
Caixaelastômero termoplástico