AVENTICS™ Bobina, Série CO1 5428117022
Número da peça:
especificações
| Largura da bobina | 30 mm |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Norma conexão elétrica | EN 175301-803, formato A |
| Tipo de proteção | IP65 |
| Duração de ligação ED | 100 % |
| Índice de compatibilidade | 14 |
| Conexão elétrica 2 | Conector |
| Número de polos | De 3 pinos |
| Tensão de operação AC | 24 V |
| Tensão de operação AC | 24 V |
| Tolerância de tensão CA 50 Hz | -20% / +10% |
| Tolerância de tensão CA 60 Hz | -10% / +20% |
| Capacidade de retenção CA 50 Hz | 5.2 VA |
| Capacidade de retenção CA 60 Hz | 3.9 VA |
| Peso | 0.096 kg |
| Caixa | elastômero termoplástico |