AVENTICS™ Bobina, Série CO1 5428117082

Número da peça:

AVENTICS-5428117082

US$ 53,20

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CO1-FORM_A-230AC-5,6VA-30MM

especificações

Largura da bobina30 mm
Temperatura ambiente máx.50 °C
Norma conexão elétricaEN 175301-803, formato A
Tipo de proteçãoIP65
Duração de ligação ED100 %
Índice de compatibilidade14
Conexão elétrica 2Conector
Número de polosDe 3 pinos
Tensão de operação AC230 V
Tensão de operação AC230 V
Tolerância de tensão CA 50 Hz-20% / +10%
Tolerância de tensão CA 60 Hz-10% / +20%
Capacidade de retenção CA 50 Hz5.6 VA
Capacidade de retenção CA 60 Hz4.2 VA
Peso0.096 kg
Caixaelastômero termoplástico