AVENTICS™ Bobina, Série CO1 5428457022

Número da peça:

AVENTICS-5428457022

US$ 64,39

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CO1-FORM_A-024AC-4,2VA-30MM

especificações

Largura da bobina30 mm
Temperatura ambiente máx.50 °C
Norma conexão elétricaEN 175301-803, formato A
Tipo de proteçãoIP65
Duração de ligação ED100 %
Índice de compatibilidade13
Conexão elétrica 2Conector
Número de polosDe 3 pinos
Tensão de operação AC24 V
Tensão de operação AC24 V
Tolerância de tensão CA 50 Hz-20% / +10%
Tolerância de tensão CA 60 Hz-10% / +20%
Capacidade de retenção CA 50 Hz4.2 VA
Capacidade de retenção CA 60 Hz3.2 VA
Potencia de conexión CA 50 Hz6.9 VA
Potência de acionamento CA 60 Hz5.6 VA
Peso0.096 kg
Caixaelastômero termoplástico