AVENTICS™ Coil, Series CO2, form B industry, class F, Polyphenylene sulfide, UL 548879-006-1A

Número da peça:

AVENTICS-548879-006-1A

Ver ficha de dados
CO2-FORM_BI-24DC-48/50-60-4.8W-7VA-22MM-Class-F

especificações

Largura da bobina22 mm
Classe de isolamento da bobinaClasse F
CertificadosUL (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Tipo de proteção conforme EN 60529IP65
Duração de ligação ED100 %
Índice de compatibilidade44
Conexão elétrica 2Conector
Conexão elétricaForma B industrial
Número de polosDe 3 pinos
Tensão de acionamento DC24 V
Tensão de operação AC48 V
Tensão de operação AC48 V
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Tolerância de tensão CA 50 Hz-10 % / +10 %
Tolerância de tensão CA 60 Hz-10 % / +10 %
Capacidade de retenção CA 50 Hz7 VA
Capacidade de retenção CA 60 Hz5.5 VA
Potencia de conexión CA 50 Hz11 VA
Potência de acionamento CA 60 Hz9.4 VA
Consumo de corrente DC4.8 W
Peso0.055 kg
CaixaSulfeto de polifenileno