AVENTICS™ Coil, Series CO2, M12, class F, 3-pin 548906-005-1A
Número da peça:
especificações
| Largura da bobina | 22 mm |
| Classe de isolamento da bobina | Classe F |
| Certificados | UL (Underwriters Laboratories) |
| Temperatura ambiente mín. | -40 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Tipo de proteção conforme EN 60529 | IP65 |
| Duração de ligação ED | 100 % |
| Índice de compatibilidade | 44 |
| Conexão elétrica 2 | Conector |
| Conexão elétrica | M12 |
| Número de polos | De 2 pinos |
| Tensão de acionamento DC | 24 V |
| Tolerância de tensão CC | -10 % / +10 % |
| Consumo de corrente DC | 4.8 W |
| Peso | 0.055 kg |
| Caixa | Sulfeto de polifenileno |