AVENTICS™ Bobina, Série CO2 548934-013-1A
Número da peça:
especificações
| Largura da bobina | 30 mm |
| Classe de isolamento da bobina | Classe F |
| Certificados | UL (Underwriters Laboratories) |
| Temperatura ambiente mín. | -40 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Tipo de proteção conforme EN 60529 | IP65 |
| Duração de ligação ED | 1 |
| Índice de compatibilidade | 55 |
| Conexão elétrica 2 | Conector |
| Conexão elétrica | formato A |
| Número de polos | De 3 pinos |
| Tensão de acionamento DC | 24 V |
| Tensão de operação AC | 48 V |
| Tensão de operação AC | 48 V |
| Tolerância de tensão CC | -10 % / +10 % |
| Tolerância de tensão CA 50 Hz | -10 % / +10 % |
| Tolerância de tensão CA 60 Hz | -10 % / +10 % |
| Capacidade de retenção CA 50 Hz | 5.5 VA |
| Capacidade de retenção CA 60 Hz | 5 VA |
| Potencia de conexión CA 50 Hz | 9.2 VA |
| Potência de acionamento CA 60 Hz | 8 VA |
| Consumo de corrente DC | 6 W |
| Peso | 0.135 kg |
| Caixa | Sulfeto de polifenileno |