AVENTICS™ Bobina, Série CO2 549021-009-1A

Número da peça:

AVENTICS-549021-009-1A

Ver ficha de dados
CO2-M12-NOT APPLICABLE-24DC-4.3W-30MM-Class-F

especificações

Largura da bobina30 mm
Classe de isolamento da bobinaClasse F
CertificadosUL (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Tipo de proteção conforme EN 60529IP65
Duração de ligação ED1
Índice de compatibilidade54
Conexão elétrica 2Conector
Conexão elétricaM12
Número de polosDe 4 pinos
Tensão de acionamento DC24 V
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Consumo de corrente DC4.3 W
Peso0.135 kg
CaixaSulfeto de polifenileno