AVENTICS™ Coil, Series CO2, form B, class F, polyamide 549526-004-1A

Número da peça:

AVENTICS-549526-004-1A

Ver ficha de dados
CO2-FORM_B-12DC-24/50-60-4.8W-7VA-22MM-Class-F

especificações

Largura da bobina22 mm
Classe de isolamento da bobinaClasse F
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Tipo de proteção conforme EN 60529IP65
Duração de ligação ED100 %
Índice de compatibilidade44
Conexão elétrica 2Conector
Conexão elétricaformato B
Número de polosDe 3 pinos
Tensão de acionamento DC12 V
Tensão de operação AC24 V
Tensão de operação AC24 V
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Tolerância de tensão CA 50 Hz-10 % / +10 %
Tolerância de tensão CA 60 Hz-10 % / +10 %
Potencia de conexión CA 50 Hz10,9 VA
Consumo de corrente DC4.8 W
Peso0.055 kg
CaixaPoliamida com reforço de fibra de vidro