AVENTICS™ Coil, Series CO2, form B, class F, polyamide 549526-013-1A

Número da peça:

AVENTICS-549526-013-1A

Ver ficha de dados
CO2-FORM_BI-24DC-2.8W-22MM-Class-F

especificações

Largura da bobina22 mm
Classe de isolamento da bobinaClasse F
CertificadosDeclaração de conformidade CE
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Tipo de proteção conforme EN 60529IP65
Duração de ligação ED100 %
Índice de compatibilidade45
Conexão elétrica 2Conector
Conexão elétricaformato B
Número de polosDe 3 pinos
Tensão de operação AC220 V / 230 V
Tensão de operação AC230 V / 240 V
Tolerância de tensão CA 50 Hz-10 % / +10 %
Tolerância de tensão CA 60 Hz-10 % / +10 %
Capacidade de retenção CA 50 Hz7,5 VA / 8,5 VA
Capacidade de retenção CA 60 Hz7 VA / 7,5 VA
Potencia de conexión CA 50 Hz11 VA / 12,1 VA
Peso0.055 kg
CaixaPoliamida com reforço de fibra de vidro