AVENTICS™ Sensor de quantidade de ar, Série 553-001 5530011200

Número da peça:

AVENTICS-5530011200

US$ 6.035,30

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
M12X1 8PIN 0-1000L/MIN

especificações

Princípio de comutaçãoprincípio de diafragma
Fluxo nominal Qn, estándar máx.1000 l/min
Local de montagemÀ escolha
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.5 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.50 °C
FluidoAr comprimido
Tamanho máx. da partícula50 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Conexão elétricaConector
Conexão elétricaM12x1
Conexão elétricaDe 8 pinos
Conexão elétricaCódigo A
Precisão em % (do valor final)± 2 %
Consumo de corrente máx.300 mA
Tempo de reação< 15 ms
Tipo de proteçãoIP54
Peso1.2 kg
Material de caixaAlumínio