AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série 563 131 5631312100

Número da peça:

AVENTICS-5631312100

Ver ficha de dados
VR07-5/3CC-LEV

especificações

acionamentomecânico
Fluxo nominal Qn1100 l/min
Princípio de comutação5/3
Modeloposição central fechada
conexão de ar comprimido saídaG 1/4
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Elemento de acionamentode acionamento unilateral
Elemento de acionamentoAlavanca manual, com retenção
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Modeloválvula de assento
conexão de placaconexão de tubo
Tipo de peça obturadoranão travável
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.5 mg/m³
Tamanho máx. da partícula50 µm
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
Conexão de ar comprimido entradaG 1/4
Saída de ar da conexão de ar comprimidoG 1/4
Peso0.71 kg