AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série 563 5633010000

Número da peça:

AVENTICS-5633010000

US$ 346,56

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
V563-3/2NC-SR-NO_COIL

especificações

acionamentoelétrico
Fluxo nominal Qn1350 l/min
Princípio de comutação3/2
ModeloNO/NC
Pressão de operação mín.3.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Acionamento manual auxiliarretentor
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoForma B industrial
Tipo de construção válvulaválvula de assento
válvula de base com caixa de linhaválvula de base sem bobina
Tipo de conexãoconexão de placa
Pressão de comando mín.3.5 bar
Pressão de comando máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.50 °C
FluidoAr comprimido
Tamanho máx. da partícula5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.5 mg/m³
Conexão de ar comprimido entradaG 1/4
Duração de ligação100 %
Peso0.38 kg