AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série 563 5633011330

Número da peça:

AVENTICS-5633011330

US$ 387,66

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
V563-3/2NC-SR-024AC

especificações

acionamentoelétrico
Fluxo nominal Qn1350 l/min
Princípio de comutação3/2
ModeloNO/NC
Pressão de operação mín.3.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tensão de operação AC24 V
Tolerância de tensão CA 50 Hz-10% / +10%
Acionamento manual auxiliarretentor
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoForma B industrial
Comando pilotointerno, externo
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Tipo de conexãoconexão de placa
Pressão de comando mín.3.5 bar
Pressão de comando máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.50 °C
FluidoAr comprimido
Tamanho máx. da partícula5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.5 mg/m³
Conexão de ar comprimido entradaG 1/4