AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série 565 5652010000

Número da peça:

AVENTICS-5652010000

US$ 366,30

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
V565-3/2NC-SR

especificações

acionamentopneumático
Fluxo nominal Qn4240 l/min
conexão de ar comprimido saídaG 1/2
Tipo de conexãoconexão de placa
Pressão de operação mín.-1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Pressão de comando mín.3.5 bar
Pressão de comando máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.70 °C
FluidoAr comprimido
Tamanho máx. da partícula5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.5 mg/m³
Peso0.55 kg
Material de caixaAlumínio
Material de vedaçõesPlástico acrilonitrila-butadieno-estirol, Borracha fluorcarbonada
Housing materialAluminum
Seal materialAcrylonitrile butadiene styrene, Fluorocarbon caoutchouc