AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série CD12 5711001100
Número da peça:
especificações
| acionamento | pneumático |
| Tipo de construção válvula | Válvula corrediça, sobreposição positiva |
| Princípio de comutação | 5/2, acionamento pneumático bilateral |
| Princípio de estanquidade | com vedação mole |
| Tipo de conexão | conexão de tubo |
| Conexão de ar comprimido entrada | G 1/2 |
| conexão de ar comprimido saída | G 1/2 |
| Saída de ar da conexão de ar comprimido | G 1/2 |
| Conexão de ar comprimido Pilotaje entrada | G 1/8 |
| Fluxo nominal Qn | 4100 l/min |
| Fluxo nominal Qn 1 para 2 | 4100 l/min |
| Pressão de operação mín. | -0.95 bar |
| Pressão de operação máx | 16 bar |
| Pressão de comando mín. | 2 bar |
| Pressão de comando máx. | 10 bar |
| ATEX | Apropriado para ATEX |
| Temperatura ambiente mín. | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 70 °C |
| Temperatura mín. do⌙fluido. | -25 °C |
| Temperatura máx. do⌙fluido. | 70 °C |
| Fluido | Ar comprimido |
| Teor de óleo do ar comprimido min. | 0 mg/m³ |
| Teor de óleo do ar comprimido máx. | 1 mg/m³ |
| Tamanho máx. da partícula | 50 µm |
| Peso | 0.86 kg |