AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série CD12 5711100200

Número da peça:

AVENTICS-5711100200

US$ 416,21

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CD12-3/2NC-SR-M022-M022-G018-S

especificações

acionamentopneumático
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio de comutação3/2 NC, com retorno por mola
Funcionamento da válvulaNC/NO
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Tipo de conexãoconexão de tubo
Conexão de ar comprimido entradaM22x1,5
conexão de ar comprimido saídaM22x1,5
Saída de ar da conexão de ar comprimidoM22x1,5
Conexão de ar comprimido Pilotaje entradaG 1/8
Fluxo nominal Qn4000 l/min
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx16 bar
Pressão de comando mín.2 bar
Pressão de comando máx.10 bar
ATEXApropriado para ATEX
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.70 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula50 µm
Peso0.71 kg