AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série CD12 5711200060

Número da peça:

AVENTICS-5711200060

US$ 674,22

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CD12-5/3EC-SR-G012-G012-G018-S

especificações

acionamentopneumático
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio de comutação5/3, posição central drenada
Funcionamento da válvulaposição central drenada
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Tipo de conexãoconexão de tubo
Norma conexão de ar comprimidoconforme ISO 228-1
Conexão de ar comprimido entradaG 1/2
conexão de ar comprimido saídaG 1/2
Saída de ar da conexão de ar comprimidoG 1/2
Conexão de ar comprimido Pilotaje entradaG 1/8
Fluxo nominal Qn 1 para 23600 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 34100 l/min
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx16 bar
Pressão de comando mín.3 bar
Pressão de comando máx.10 bar
ATEXApropriado para ATEX
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.70 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³