AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, CD01-PA 5714003800

Número da peça:

AVENTICS-5714003800

US$ 155,17

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CD01 - 5/3PC

especificações

acionamentopneumático
conexão de ar comprimido saídaPlaca básica DIN ISO 15407-1
Tipo de conexãoconexão de placa
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx16 bar
Princípio de estanquidadecom vedação mole
ATEXapropriado para ATEX
CertificadosIsento de LABS
NormasISO 15407-1
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Versão26 mm
Pressão de comando mín.3 bar
Pressão de comando máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-15 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.50 °C
FluidoAr comprimido
Tamanho máx. da partícula50 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.5 mg/m³
modelo conexão de ar comprimidoposição central pressurizada
Conexão de ar comprimido entradaPlaca básica DIN ISO 15407-1
Fluxo nominal Qn 1 para 2750 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 3650 l/min