AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 740, acionamento pneumático bilateral 5717461000

Número da peça:

AVENTICS-5717461000

US$ 105,92

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
V740-5/2DP-07-CP

especificações

acionamentopneumático
Tipo de construção válvulaVálvula de assento de membrana
Princípio de comutação5/2, acionamento pneumático bilateral
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Tipo de conexãoconexão de tubo
Acionamento manual auxiliarretentor
Conexão de ar comprimido entradaØ 10x1
conexão de ar comprimido saídaØ 10x1
Saída de ar da conexão de ar comprimidoM14x1
Conexão de ar comprimido Pilotaje entradaØ 8x1
Fluxo nominal Qn950 l/min
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comando pilotointerno
Princípio↩de bloqueioPrincípio de placas básicas 1x, Princípio de arruela
bloqueávelbloqueável
Resistência à corrosãoprotegido contra corrosão
Estranguladorcom estrangulador
ATEXApropriado para ATEX
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-15 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.60 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³