PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula direcional 4/2, Série 840 5718400000

Número da peça:

AVENTICS-5718400000

US$ 41,73

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
V840-4/2OC-DI04-03

especificações

acioB2B_Title_H1__cntopneumático
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Tipo de conexãoconexão de tubo
Conexão de ar comprimido entradaØ 6x1
conexão de ar comprimido saídaØ 6x1
Saída de ar da conexão de ar comprimidoØ 6x1
Conexão de ar comprimido Pilotaje entradaØ 6x1
Fluxo nominal Qn200 l/min
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Pressão de comando mín.2 bar
Pressão de comando máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-15 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.60 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula50 µm
Montagem sobre régua de conexão geralRégua PRS
Peso0.048 kg
Material de caixaPolioximetileno
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno