AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série CD12 5724505980
Número da peça:
especificações
| acionamento | elétrico |
| Tipo de construção válvula | Válvula corrediça, sobreposição positiva |
| Princípio de comutação | 3/2, com retorno por mola |
| Princípio de estanquidade | com vedação mole |
| Acionamento manual auxiliar | não retentor |
| Tipo de conexão de ar comprimido | Rosca interna |
| conexão de ar comprimido saída | M22x1,5 |
| Fluxo nominal Qn | 4000 l/min |
| Pressão de operação mín. | 2 bar |
| Pressão de operação máx | 16 bar |
| Conexão elétrica tipo | Conector |
| Conexão elétrica tamanho | EN 175301-803, formato A |
| Norma conexão elétrica | EN 175301-803:2006 |
| Tipo de proteção com conexão | IP65 |
| Proteção contra inversão de polaridade | Protegido contra inversão de polaridade |
| Comando piloto | interno |
| Largura da bobina | 30 mm |
| Largura da válvula piloto | 30 mm |
| Índice de compatibilidade | 52 |
| Duração de ligação | 1 |
| Tempo tip. de ligação | 34 ms |
| Tempo tip. de desligamento | 90 ms |
| Resistência à temperatura | -25 °C resistente ao frio |
| Setor | Alumínio, Indústria, Poliamida, com reforço de fibra de vidro |
| Peso | 0.85 kg |