AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série 490, Pressão de operação mín. 4 bar 5724970220

Número da peça:

AVENTICS-5724970220

US$ 66,10

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
V490-3/2NC-024DC-ND0,8

especificações

acionamentoelétrico
tamanho490
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Princípio de comutação3/2, com retorno por mola
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Tipo de conexão de ar comprimidoConexão de encaixe
conexão de ar comprimido saídaØ 4
Pressão de operação mín.4 bar
Pressão de operação máx7 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoISO 15217, formato C
Tipo de proteção com conexãoIP65
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-20 % / +20 %
Comando pilotointerno
Largura da bobina20 mm
Consumo de corrente DC2 W
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação16 ms
Material de caixaPolioximetileno
Peso0.079 kg
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C