AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série 490, Pressão de operação mín. 0 bar 5724990220

Número da peça:

AVENTICS-5724990220

US$ 75,79

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
V490-3/2NC-024DC-ND1,2

especificações

acionamentoelétrico
tamanho490
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Princípio de comutação3/2, com retorno por mola
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Tipo de conexão de ar comprimidoConexão de encaixe
conexão de ar comprimido saídaØ 4
Fluxo nominal Qn50 l/min
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx7 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoISO 15217, formato C
Tipo de proteção com conexãoIP65
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC- 5 % / +10 %
Comando pilotointerno
Largura da bobina20 mm
Consumo de corrente DC2 W
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação15 ms
Tempo tip. de desligamento18 ms
Material de caixaPolioximetileno
Peso0.073 kg
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C