PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série CD12 5725475202

Número da peça:

AVENTICS-5725475202

Ver ficha de dados
CD12-5/2XX-SR-NONE-I-G012-G012

especificações

acionamentoelétrico
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Equipamento Válvula de baseVálvula de base sem válvula piloto
Princípio de comutação5/2, com retorno por mola
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
conexão de ar comprimido saídaG 1/2
Fluxo nominal Qn4100 l/min
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx16 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato A
Comando pilotointerno
Largura da bobina30 mm
Largura da válvula piloto30 mm
Índice de compatibilidade52
Duração de ligação1
SetorAlumínio, Indústria, Poliamida, com reforço de fibra de vidro
Peso0.85 kg
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C