AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série CD12 5725480220

Número da peça:

AVENTICS-5725480220

US$ 457,31

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CD12-5/2XX-SR-024DC-E-G012-G012-EN175301

especificações

acionamentoelétrico
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio de comutação5/2, com retorno por mola
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
conexão de ar comprimido saídaG 1/2
Fluxo nominal Qn4100 l/min
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx16 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato A
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Comando pilotoexterno
Largura da bobina30 mm
Largura da válvula piloto30 mm
Índice de compatibilidade52
Consumo de corrente DC2.1 W
Duração de ligação1
Tempo tip. de ligação37 ms
Tempo tip. de desligamento97 ms
Material de caixaAlumínio, Poliamida, com reforço de fibra de vidro