Número da peça:
especificações
| acionamento | elétrico |
| Tipo de construção válvula | Válvula corrediça, sobreposição positiva |
| Equipamento Válvula de base | Válvula de base sem válvula piloto |
| Princípio de comutação | 5/2, com retorno por mola |
| Princípio de estanquidade | com vedação mole |
| Tipo de conexão de ar comprimido | Rosca interna |
| conexão de ar comprimido saída | G 1/2 |
| Fluxo nominal Qn | 4100 l/min |
| Pressão de operação mín. | -0.95 bar |
| Pressão de operação máx | 16 bar |
| Conexão elétrica tipo | Conector |
| Conexão elétrica tamanho | EN 175301-803, formato A |
| Comando piloto | externo |
| Largura da bobina | 30 mm |
| Largura da válvula piloto | 30 mm |
| Duração de ligação | 1 |
| Tempo tip. de desligamento | 97 ms |
| Setor | Alumínio, Indústria, Poliamida, com reforço de fibra de vidro |
| Peso | 1 kg |
| Temperatura ambiente mín. | -15 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 70 °C |