AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série CD12 5725500220

Número da peça:

AVENTICS-5725500220

Ver ficha de dados
CD12-5/2XX-DO-024DC-I-M022-M022-EN175301

especificações

acionamentoelétrico
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio de comutação5/2, acionamento bilateral
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor, não retentor
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
conexão de ar comprimido saídaM22x1,5
Fluxo nominal Qn4100 l/min
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato A
Norma conexão elétricaEN 175301-803:2006
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Comando pilotointerno
Largura da bobina30 mm
Largura da válvula piloto30 mm
Índice de compatibilidade52
Consumo de corrente DC2.1 W
Duração de ligação1
Tempo tip. de ligação36 ms
Tempo tip. de desligamento36 ms