AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série CD12 5725655980

Número da peça:

AVENTICS-5725655980

US$ 1.104,03

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CD12-5/3CC-SR-230AC-I-G012-G012-EN175301

especificações

acionamentoelétrico
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio de comutação5/3, posição central fechada
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
conexão de ar comprimido saídaG 1/2
Fluxo nominal Qn3800 l/min
Pressão de operação mín.3 bar
Pressão de operação máx10 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato A
Norma conexão elétricaEN 175301-803:2006
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação230 V AC
Comando pilotointerno
Largura da bobina30 mm
Largura da válvula piloto30 mm
Índice de compatibilidade52
Duração de ligação1
Tempo tip. de ligação37 ms
Tempo tip. de desligamento97 ms
Material de caixaAlumínio, Poliamida, com reforço de fibra de vidro
Peso1.3 kg