AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série CD12 5725685202

Número da peça:

AVENTICS-5725685202

US$ 645,07

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CD12-5/3EC-DO-NONE-E-G012-G012

especificações

acionamentoelétrico
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Equipamento Válvula de baseVálvula de base sem válvula piloto
Princípio de comutação5/3, posição central drenada
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
conexão de ar comprimido saídaG 1/2
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx16 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato A
Norma conexão elétricaEN 175301-803:2006
Comando pilotoexterno
Largura da bobina30 mm
Largura da válvula piloto30 mm
Duração de ligação1
Material de caixaAlumínio, Poliamida, com reforço de fibra de vidro
Peso1 kg
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C