AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 740, de acionamento unilateral 5727405280

Número da peça:

AVENTICS-5727405280

US$ 129,43

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
V740-5/2AR-230AC-07

especificações

acionamentoelétrico
Tipo de construção válvulaVálvula de assento de membrana
Princípio de comutação5/2, com reposicionamento com mola pneumática
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna, Conexão de encaixe com porca de retenção
conexão de ar comprimido saídaØ 8x1
Fluxo nominal Qn700 l/min
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato A
Norma conexão elétricaEN 175301-803:2006
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação230 V AC
Comando pilotointerno
Largura da bobina30 mm
Índice de compatibilidade52
Consumo de corrente DC2.1 W
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação17 ms
Tempo tip. de desligamento24 ms
Resistência à temperatura-25 °C resistente ao frio
Conector de encaixe de válvulacom conector de encaixe de válvula