PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula direcional 4/2, Série 840, acioB2B_Title_H1__cnto monoestável 5728405680

Número da peça:

AVENTICS-5728405680

US$ 86,72

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
V840-4/2OC-DI04-230AC-03-LED

especificações

acioB2B_Title_H1__cntoelétrico
Tipo de construção válvulaVálvula de assento de membrana
Princípio de comutação4/2, com reposicioB2B_Title_H1__cnto com mola pneumática
Princípio de estanquidadecom vedação mole
AcioB2B_Title_H1__cnto manual auxiliarretentor
Tipo de conexão de ar comprimidoConexão rosqueada
conexão de ar comprimido saídaØ 6x1
Fluxo nominal Qn200 l/min
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato C
Norma conexão elétricaEN 175301-803, formato C
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação230 V AC
Comando pilotointerno
Largura da bobina20 mm
Largura da válvula piloto22,5 mm
Mostrador do status LEDvermelho
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação12 ms
Tempo tip. de desligamento12 ms
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C