PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Pontes de contato, série CON-CB 5763503183

Número da peça:

AVENTICS-5763503183

Ver ficha de dados
CON-CB-SNAP8-3-1

especificações

VarianteConector de encaixe Ø8
Número de bobinas magnéticas1
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.75 °C
Seção transversal de fio0.14 mm²
Tipo de proteçãoIP65
Conexão elétrica 1Conector
Número de polosDe 3 pinos
Saída de caboreto
Saída de cabo ângulo180°
Conexão elétrica 2Tomada
Conexão elétrica 2formato C
Número de polosDe 2 pinos
Saída de caboreto
Tensão↩de operação24 V
Tensão↩de operaçãoDC
Tensão de acionamento DC24 V
Tolerância de tensão CC-20% / +20%
Visor do status LEDamarelo
parafuso de fixaçãoM2,5 com fenda
Torque de aperto para parafusos de fixação +0,050.25 Nm
Peso0.012 kg
Caixapoliéterimido
VedaçõesBorracha fluorada