AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série CD01-PA 5763510220

Número da peça:

AVENTICS-5763510220

US$ 143,98

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CD01 - 5/2AS - 024DC

especificações

Fluxo nominal Qn1010 l/min
Princípio de comutação5/2
conexão de ar comprimido saídaPlaca básica DIN ISO 15407-1
Pressão de operação mín.3 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tensão de acionamento DC24 V
Tolerância de tensão CC-10% / +10%
Acionamento manual auxiliarretentor
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato C
Elemento de acionamentode acionamento unilateral
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Comando pilotointerno
CertificadosIsento de LABS
NormasISO 15407-1
Largura da válvula piloto26 mm
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Tipo de conexãoconexão de placa
Zeragemcom reposicionamento com mola pneumática
Conexão de ar comprimido entradaPlaca básica DIN ISO 15407-1
Saída de ar da conexão de ar comprimidoPlaca básica DIN ISO 15407-1
Conexão de ar comprimido Pilotaje entradaPlaca básica DIN ISO 15407-1
Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de arPlaca básica DIN ISO 15407-1
Consumo de corrente DC1.6 W
tamanho26 mm