AVENTICS™ Pontes de contato, série CON-CB 5763573113

Número da peça:

AVENTICS-5763573113

Ver ficha de dados
CON-CB-M12-4-1

especificações

Número de bobinas magnéticas1
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tipo de proteçãoIP65
Conexão elétrica 1Conector
Número de polosDe 4 pinos
Saída de caboreto
Saída de cabo ângulo180°
Conexão elétrica 2Tomada
Conexão elétrica 2formato C
Número de polosDe 2 pinos
Saída de caboreto
Tensão↩de operação24 V
Tensão↩de operaçãoAC/DC
Tensão de acionamento DC24 V
Tensão de operação AC24 V
Tensão de operação AC24 V
Tolerância de tensão CC-20% / +20%
Tolerância de tensão CA 50 Hz-10% / +10%
Tolerância de tensão CA 60 Hz-10% / +10%
Visor do status LEDamarelo
parafuso de fixaçãoM2,5 com fenda
Torque de aperto para parafusos de fixação +0,050.25 Nm
Peso0.016 kg
Caixapoliéterimido