AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série CD07, de acionamento unilateral 5772035402

Número da peça:

AVENTICS-5772035402

CD07-3/2NC-SR-NONE-E-M014

especificações

acionamentoAcionamento elétrico
tamanhoCD07
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Equipamento Válvula de baseválvula de base sem bobina
Princípio de comutação3/2, com retorno por mola
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor
Conexão de ar comprimidoM14x1,5
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
Fluxo nominal Qn1400 l/min
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comando pilotoexterno
Largura da válvula piloto30 mm
Índice de compatibilidade52
Duração de ligação100 %
Resistência à temperatura-25 °C resistente◡ao◡frio
SetorIndústria, Zinco moldado a pressão, Poliamida, com reforço de fibra de vidro
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C