Número da peça:
especificações
| acionamento | Acionamento elétrico |
| tamanho | CD07 |
| Tipo de construção válvula | Válvula corrediça, sobreposição positiva |
| Princípio de comutação | 3/2, com retorno por mola |
| Princípio de estanquidade | com vedação mole |
| Acionamento manual auxiliar | retentor |
| Conexão de ar comprimido | G 1/4 |
| Tipo de conexão de ar comprimido | Rosca interna |
| conexão de ar comprimido saída | G 1/4 |
| Fluxo nominal Qn | 1400 l/min |
| Pressão de operação mín. | -0.95 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Conexão elétrica tipo | Conector |
| Conexão elétrica tamanho | EN 175301-803, formato A |
| Norma conexão elétrica | EN 175301-803:2006 |
| Tipo de proteção com conexão | IP65 |
| Proteção contra inversão de polaridade | Protegido contra inversão de polaridade |
| Tensão de operação | 24 V CC |
| Tolerância de tensão CC | -10 % / +10 % |
| Comando piloto | externo |
| Largura da bobina | 30 mm |
| Largura da válvula piloto | 30 mm |
| Índice de compatibilidade | 52 |
| Consumo de corrente DC | 2.1 W |
| Duração de ligação | 100 % |