AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série CD07, de acionamento unilateral 5772965402
Número da peça:
especificações
| acionamento | Acionamento elétrico |
| tamanho | CD07 |
| Tipo de construção válvula | Válvula corrediça, sobreposição positiva |
| Equipamento Válvula de base | válvula de base sem bobina |
| Princípio de comutação | 3/2, com retorno por mola |
| Princípio de estanquidade | com vedação mole |
| Acionamento manual auxiliar | sem |
| Conexão de ar comprimido | G 1/4 |
| Tipo de conexão de ar comprimido | Rosca interna |
| conexão de ar comprimido saída | G 1/4 |
| Fluxo nominal Qn | 1400 l/min |
| Pressão de operação mín. | 3 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Comando piloto | interno |
| Largura da válvula piloto | 30 mm |
| Índice de compatibilidade | 52 |
| Duração de ligação | 100 % |
| Resistência à temperatura | -25 °C resistente◡ao◡frio |
| Material de caixa | Indústria, Zinco moldado a pressão, Poliamida, com reforço de fibra de vidro |
| Temperatura ambiente mín. | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |