AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série CD07, de acionamento bilateral 5776225402

Número da peça:

AVENTICS-5776225402

CD07-5/2XX-DO-NONE-I-M014

especificações

acionamentoAcionamento elétrico
tamanhoCD07
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Equipamento Válvula de baseválvula de base sem bobina
Princípio de comutação5/2, acionamento bilateral
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor
Conexão de ar comprimidoM14x1,5
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
conexão de ar comprimido saídaM14x1,5
Fluxo nominal Qn1200 l/min
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato A
Norma conexão elétricaEN 175301-803:2006
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Comando pilotointerno
Largura da válvula piloto30 mm
Índice de compatibilidade52
Duração de ligação100 %
Resistência à temperatura-25 °C resistente◡ao◡frio
SetorIndústria, Zinco moldado a pressão, Poliamida, com reforço de fibra de vidro
Peso0.75 kg
Temperatura ambiente mín.-25 °C