AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série CD07, de acionamento bilateral 5776275402

Número da peça:

AVENTICS-5776275402

CD07-5/2XX-DO-NONE-I-G014

especificações

acionamentoAcionamento elétrico
tamanhoCD07
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Equipamento Válvula de baseválvula de base sem bobina
Princípio de comutação5/2, acionamento bilateral
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor
Conexão de ar comprimidoG 1/4
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
conexão de ar comprimido saídaG 1/4
Fluxo nominal Qn1200 l/min
Pressão de operação mín.2 bar
Comando pilotointerno
Largura da válvula piloto30 mm
Índice de compatibilidade52
Resistência à temperatura-25 °C resistente◡ao◡frio
SetorIndústria, Zinco moldado a pressão, Poliamida, com reforço de fibra de vidro
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C