AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série CD07, de acionamento unilateral 5776605402

Número da peça:

AVENTICS-5776605402

CD07-5/2XX-SR-NONE-I-NAMU

especificações

acionamentoAcionamento elétrico
NotaVálvulas com conexão Namur conforme VDI/VDE3845
tamanhoCD07
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Equipamento Válvula de baseválvula de base sem bobina
Princípio de comutação5/2, com retorno por mola
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor
Conexão de ar comprimidoG 1/4
Tipo de conexão de ar comprimidoConexão de placa básica, Rosca interna
conexão de ar comprimido saídaPlaca básica Namur
Fluxo nominal Qn1200 l/min
Pressão de operação mín.3 bar
Pressão de operação máx10 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato A
Norma conexão elétricaEN 175301-803:2006
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Comando pilotointerno
Largura da válvula piloto30 mm
Índice de compatibilidade52
Duração de ligação100 %
Resistência à temperatura-25 °C resistente◡ao◡frio
NormasNAMUR
SetorIndústria, Poliamida, com reforço de fibra de vidro, Zinco moldado a pressão